Menu Vyhledávání

Šrouby s šestihrannou hlavou M5 12.0 mm polyamid 6.6 přírodní

Šroub s drážkou Torx má přírubu k ochraně pracovní plochy během upevňování. Tento šroub je vyroben z polyamidu a je lehký, odolává chemikáliím a má dobré elektroizolační vlastnosti.
Nové objednací číslo:

10048542

Staré objednací číslo:

0070290000VR

16000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 1,2075 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

1 207,50 Kč

1000 x 1,2075 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M5
Délka závitu 12.0 mm
Rozteč/TPI 0.8 mm
Výška hlavy 5.8 mm
Typ hlavy hlavou šestihranná s přírubovou
Druh šroubu Šrouby se šestihrannou hlavou
Barva přírodní
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Vzdálenost mezi ploškami 8.0 mm
Průměr roztečné kružnice 0.8 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás