Menu Vyhledávání

Šrouby s šestihrannou hlavou M8 20.0 mm polyamid 6.6 přírodní

Šroub s drážkou Torx má přírubu k ochraně pracovní plochy během upevňování. Tento šroub je vyroben z polyamidu a je lehký, odolává chemikáliím a má dobré elektroizolační vlastnosti.
Nové objednací číslo:

10048658

Staré objednací číslo:

0070690000VR

4143 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 + 11,6297 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

5 814,85 Kč

500 x 11,6297 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M8
Délka závitu 20.0 mm
Rozteč/TPI 1.2 mm
Výška hlavy 8.1 mm
Typ hlavy hlavou šestihranná s přírubovou
Druh šroubu Šrouby se šestihrannou hlavou
Barva přírodní
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Vzdálenost mezi ploškami 13.0 mm
Průměr roztečné kružnice 1.25 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás