10048580
0070420000VR
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 1,9383 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Thread Size | M6 |
---|---|
Thread Length | 10.0 mm |
Thread Length | 0.394 in |
Pitch/TPI | 1.0 mm |
Head Height | 4.2 mm |
Head Height | 0.165 in |
Head Type | Hexagonal with Flange Head |
Screw Type | Cap Screw |
Colour | Natural |
Full Material | Polyamide 6.6 |
Distance Across Flats | 10.0 mm |
Distance Across Flats | 0.394 in |
Pitch Diameter | 1.0 mm |
Pitch Diameter | 0.039 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku