Menu Vyhledávání

Šrouby s šestihrannou hlavou M4 12.0 mm polyamid 6.6 přírodní

Šroub s drážkou Torx má přírubu k ochraně pracovní plochy během upevňování. Tento šroub je vyroben z polyamidu a je lehký, odolává chemikáliím a má dobré elektroizolační vlastnosti.
Nové objednací číslo:

10048498

Staré objednací číslo:

0070190000VR

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 1,1044 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

1 104,40 Kč

1000 x 1,1044 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M4
Délka závitu 12.0 mm
Rozteč/TPI 0.7 mm
Výška hlavy 5.8 mm
Typ hlavy hlavou šestihranná s přírubovou
Druh šroubu Šrouby se šestihrannou hlavou
Barva přírodní
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Vzdálenost mezi ploškami 8.0 mm
Průměr roztečné kružnice 0.7 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás