10048474
0070170000VR
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 1,0723 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Velikost závitu | M4 |
|---|---|
| Délka závitu | 0.315 in |
| Délka závitu | 8.0 mm |
| Rozteč/TPI | 0.7 mm |
| Výška hlavy | 5.8 mm |
| Výška hlavy | 0.228 in |
| Typ hlavy | hlavou šestihranná s přírubovou |
| Druh šroubu | Šrouby se šestihrannou hlavou |
| Barva | přírodní |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 66 |
| Vzdálenost mezi ploškami | 0.315 in |
| Vzdálenost mezi ploškami | 8.0 mm |
| Průměr roztečné kružnice | 0.028 in |
| Průměr roztečné kružnice | 0.7 mm |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |