Menu Vyhledávání

Šrouby s podložkou a drážkou Torx

Skladem

Plastové šrouby s šestihrannou hlavou s podložkou a drážkou Torx jsou ideálním spojovacím prvkem pro mechanické upevnění materiálů. Jsou lehké a odolné vůči korozi, olejům, odření a většině chemikálií. Montáž pomocí nářadí.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 45
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Rozměr Torx Velikost závitu Délka závitu Koupit
2,1613 Kč - 2,1613 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T30
M6
25.0 mm
1,2075 Kč - 1,2075 Kč 13000 Skladem
T20
M5
10.0 mm
1,1044 Kč - 1,1044 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T20
M4
12.0 mm
1,8825 Kč - 1,8825 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T30
M6
8.0 mm
2,1055 Kč - 2,1055 Kč 10500 Skladem
T30
M6
20.0 mm
1,0723 Kč - 1,0723 Kč 39000 Skladem
T20
M4
6.0 mm
11,6297 Kč - 11,6297 Kč 4143 Skladem
T40
M8
20.0 mm
13,9445 Kč - 13,9445 Kč 1000 Skladem
T50
M10
60.0 mm
1,1406 Kč - 1,1406 Kč 2000 Skladem
T20
M4
16.0 mm
1,0723 Kč - 1,0723 Kč 18238 Skladem
T20
M4
8.0 mm
2,0079 Kč - 2,0079 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T20
M5
6.0 mm
1,2368 Kč - 1,2368 Kč 10000 Skladem
T20
M5
16.0 mm
1,1588 Kč - 1,1588 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
T20
M4
20.0 mm
1,2075 Kč - 1,2075 Kč 16000 Skladem
T20
M5
12.0 mm
1,3079 Kč - 1,3079 Kč 22430 Skladem
T20
M5
20.0 mm
1,9383 Kč - 1,9383 Kč 84000 Skladem
T30
M6
12.0 mm
2,2589 Kč - 2,2589 Kč 39000 Skladem
T20
M4
10.0 mm
1,9383 Kč - 1,9383 Kč 1000 Skladem
T30
M6
10.0 mm
2,6912 Kč - 2,6912 Kč 17165 Skladem
T40
M8
25.0 mm
3,765 Kč - 3,765 Kč 99520 Skladem
T40
M8
30.0 mm
  • z/ze 3
Šrouby s šestihrannou hlavou M6 25.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10048627

Cenové rozmezí
2,1613 Kč - 2,1613 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Rozteč/TPI
    1.0 mm
  • Výška hlavy
    6.6 mm
  • Typ hlavy
    hlavou šestihranná s přírubovou
Šrouby s šestihrannou hlavou M5 10.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10048535

Cenové rozmezí
1,2075 Kč - 1,2075 Kč

Skladové zásoby
13000 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Rozteč/TPI
    0.8 mm
  • Výška hlavy
    5.8 mm
  • Typ hlavy
    hlavou šestihranná s přírubovou
Šrouby s šestihrannou hlavou M4 12.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10048498

Cenové rozmezí
1,1044 Kč - 1,1044 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Rozteč/TPI
    0.7 mm
  • Výška hlavy
    5.8 mm
  • Typ hlavy
    hlavou šestihranná s přírubovou
Šrouby s šestihrannou hlavou M6 8.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10048573

Cenové rozmezí
1,8825 Kč - 1,8825 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Rozteč/TPI
    1.0 mm
  • Výška hlavy
    6.6 mm
  • Typ hlavy
    hlavou šestihranná s přírubovou
Šrouby s šestihrannou hlavou M6 20.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10048610

Cenové rozmezí
2,1055 Kč - 2,1055 Kč

Skladové zásoby
10500 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Rozteč/TPI
    1.0 mm
  • Výška hlavy
    6.6 mm
  • Typ hlavy
    hlavou šestihranná s přírubovou
Šrouby s šestihrannou hlavou M4 6.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10048467

Cenové rozmezí
1,0723 Kč - 1,0723 Kč

Skladové zásoby
39000 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Rozteč/TPI
    0.7 mm
  • Výška hlavy
    5.8 mm
  • Typ hlavy
    hlavou šestihranná s přírubovou
Šrouby s šestihrannou hlavou M8 20.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10048658

Cenové rozmezí
11,6297 Kč - 11,6297 Kč

Skladové zásoby
4143 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Rozteč/TPI
    1.2 mm
  • Výška hlavy
    8.1 mm
  • Typ hlavy
    hlavou šestihranná s přírubovou
šroub Hvězdicová drážka M10 60.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10636206

Cenové rozmezí
13,9445 Kč - 13,9445 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka závitu
    60.0 mm
  • Rozteč/TPI
    1.5 mm
  • Výška hlavy
    10.4 mm
  • Typ hlavy
    hlavou šestihranná s přírubovou
Šrouby s šestihrannou hlavou M4 16.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10048504

Cenové rozmezí
1,1406 Kč - 1,1406 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Rozteč/TPI
    0.7 mm
  • Výška hlavy
    5.8 mm
  • Typ hlavy
    hlavou šestihranná s přírubovou
Šrouby s šestihrannou hlavou M4 8.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10048474

Cenové rozmezí
1,0723 Kč - 1,0723 Kč

Skladové zásoby
18238 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Rozteč/TPI
    0.7 mm
  • Výška hlavy
    5.8 mm
  • Typ hlavy
    hlavou šestihranná s přírubovou
Šrouby s šestihrannou hlavou M5 6.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10048528

Cenové rozmezí
2,0079 Kč - 2,0079 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Rozteč/TPI
    0.8 mm
  • Výška hlavy
    5.8 mm
  • Typ hlavy
    hlavou šestihranná s přírubovou
Šrouby s šestihrannou hlavou M5 16.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10048559

Cenové rozmezí
1,2368 Kč - 1,2368 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Rozteč/TPI
    0.8 mm
  • Výška hlavy
    5.8 mm
  • Typ hlavy
    hlavou šestihranná s přírubovou
Šrouby s šestihrannou hlavou M4 20.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10048511

Cenové rozmezí
1,1588 Kč - 1,1588 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Rozteč/TPI
    0.7 mm
  • Výška hlavy
    5.8 mm
  • Typ hlavy
    hlavou šestihranná s přírubovou
Šrouby s šestihrannou hlavou M5 12.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10048542

Cenové rozmezí
1,2075 Kč - 1,2075 Kč

Skladové zásoby
16000 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Rozteč/TPI
    0.8 mm
  • Výška hlavy
    5.8 mm
  • Typ hlavy
    hlavou šestihranná s přírubovou
Šrouby s šestihrannou hlavou M5 20.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10048566

Cenové rozmezí
1,3079 Kč - 1,3079 Kč

Skladové zásoby
22430 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Rozteč/TPI
    0.8 mm
  • Výška hlavy
    5.8 mm
  • Typ hlavy
    hlavou šestihranná s přírubovou
Šrouby s šestihrannou hlavou M6 12.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10048597

Cenové rozmezí
1,9383 Kč - 1,9383 Kč

Skladové zásoby
84000 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Rozteč/TPI
    1.0 mm
  • Výška hlavy
    6.6 mm
  • Typ hlavy
    hlavou šestihranná s přírubovou
Šrouby s šestihrannou hlavou M4 10.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10048481

Cenové rozmezí
2,2589 Kč - 2,2589 Kč

Skladové zásoby
39000 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Rozteč/TPI
    0.7 mm
  • Výška hlavy
    5.8 mm
  • Typ hlavy
    hlavou šestihranná s přírubovou
Šrouby s šestihrannou hlavou M6 10.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10048580

Cenové rozmezí
1,9383 Kč - 1,9383 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Rozteč/TPI
    1.0 mm
  • Výška hlavy
    6.6 mm
  • Typ hlavy
    hlavou šestihranná s přírubovou
Šrouby s šestihrannou hlavou M8 25.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10048665

Cenové rozmezí
2,6912 Kč - 2,6912 Kč

Skladové zásoby
17165 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Rozteč/TPI
    1.2 mm
  • Výška hlavy
    8.1 mm
  • Typ hlavy
    hlavou šestihranná s přírubovou
Šrouby s šestihrannou hlavou M8 30.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10048672

Cenové rozmezí
3,765 Kč - 3,765 Kč

Skladové zásoby
99520 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Rozteč/TPI
    1.2 mm
  • Výška hlavy
    8.1 mm
  • Typ hlavy
    hlavou šestihranná s přírubovou