Menu Vyhledávání

Šrouby s osazením – s válcovou hlavou

Skladem

Tato řada šroubů s osazením má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem či torx nebo plochou drážkou.

  • Šestihran je ideální pro přesnou montáž a ideálně se používají tam, kde je k dispozici menší plocha.
  • Drážka Torx nabízí přesné a rychlé umístění utahovacího nástroje a přenáší utahovací moment při menším potřebném přítlaku.
  • Ploché drážky jsou pro standardní šroubováky a vyžadují menší tlak než drážky zapuštěné.

Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli nebo z titanu, což jsou materiály, které se vyznačují dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. Tyto materiály jsou také oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
  • Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli nebo z titanu, což jsou materiály, které se vyznačují dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností.
  • Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel nerezavějící AISI 316, Ocel nerezavějící AISI 416, Titan třídy G2, Titan třídy G5 Barva: , černá Produktová řada: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 1 669
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Materiál l2 Drážka d3 Koupit
52,611 Kč - 87,685 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
5.0
10.0
ocel nerezavějící AISI 316
5.0
Vnitřní šestihran
8.0
68,666 Kč - 114,361 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
8.0
ocel nerezavějící AISI 303
12.0
Hlava s drážkou
14.0
48,659 Kč - 81,016 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.0
10.0
ocel nerezavějící AISI 316
4.0
Vnitřní šestihran
6.0
160,056 Kč - 266,76 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
60.0
ocel nerezavějící AISI 316
12.0
Vnitřní šestihran
14.0
79,534 Kč - 132,392 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
20.0
ocel nerezavějící AISI 303
11.0
Hlava s drážkou
12.0
74,594 Kč - 124,488 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
12.0
ocel nerezavějící AISI 303
12.0
Hlava s drážkou
14.0
76,076 Kč - 126,958 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
6.0
40.0
ocel nerezavějící AISI 316
6.0
Vnitřní šestihran
10.0
65,949 Kč - 109,915 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
6.0
10.0
ocel nerezavějící AISI 303
6.0
Hlava s drážkou
10.0
58,045 Kč - 96,577 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
6.0
ocel nerezavějící AISI 303
11.0
Hlava s drážkou
12.0
222,053 Kč - 370,006 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
16.0
25.0
ocel nerezavějící AISI 316
18.0
Vnitřní šestihran
24.0
293,189 Kč - 488,566 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
16.0
50.0
ocel nerezavějící AISI 316
18.0
Vnitřní šestihran
24.0
116,09 Kč - 193,401 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
30.0
ocel nerezavějící AISI 316
12.0
Vnitřní šestihran
14.0
98,306 Kč - 164,008 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
20.0
ocel nerezavějící AISI 316
12.0
Vnitřní šestihran
14.0
132,392 Kč - 220,571 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.0
16.0
ocel nerezavějící AISI 316
16.0
Vnitřní šestihran
20.0
158,574 Kč - 264,29 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.0
50.0
ocel nerezavějící AISI 316
16.0
Vnitřní šestihran
20.0
68,666 Kč - 114,608 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
10.0
Ocel nerezavějící AISI 416
11.0
Vnitřní šestihran
12.0
370,006 Kč - 616,512 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
40.0
ocel nerezavějící AISI 316
22.0
Vnitřní šestihran
30.0
42,237 Kč - 70,395 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
5.0
14.0
Ocel nerezavějící AISI 416
5.0
Vnitřní šestihran
8.0
64,467 Kč - 107,445 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
6.0
10.0
Ocel nerezavějící AISI 416
6.0
Vnitřní šestihran
10.0
44,46 Kč - 74,10 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
3.0
4.0
ocel nerezavějící AISI 316
4.0
Vnitřní šestihran
5.0
  • z/ze 84
Šrouby s osazením Hlava válcová M4 5.0 10.0 ocel nerezavějící AISI 316

20233112

Cenové rozmezí
87,685 Kč - 52,611 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M8 10.0 8.0 ocel nerezavějící AISI 303

20232160

Cenové rozmezí
114,361 Kč - 68,666 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M3 4.0 10.0 ocel nerezavějící AISI 316

20233044

Cenové rozmezí
81,016 Kč - 48,659 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M8 10.0 60.0 ocel nerezavějící AISI 316

20233440

Cenové rozmezí
266,76 Kč - 160,056 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M6 8.0 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20232139

Cenové rozmezí
132,392 Kč - 79,534 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M8 10.0 12.0 ocel nerezavějící AISI 303

20232184

Cenové rozmezí
124,488 Kč - 74,594 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M5 6.0 40.0 ocel nerezavějící AISI 316

20233242

Cenové rozmezí
126,958 Kč - 76,076 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M5 6.0 10.0 ocel nerezavějící AISI 303

20232016

Cenové rozmezí
109,915 Kč - 65,949 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M6 8.0 6.0 ocel nerezavějící AISI 303

20232085

Cenové rozmezí
96,577 Kč - 58,045 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M12 16.0 25.0 ocel nerezavějící AISI 316

20233549

Cenové rozmezí
370,006 Kč - 222,053 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M12 16.0 50.0 ocel nerezavějící AISI 316

20233594

Cenové rozmezí
488,566 Kč - 293,189 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M8 10.0 30.0 ocel nerezavějící AISI 316

20233419

Cenové rozmezí
193,401 Kč - 116,09 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M8 10.0 20.0 ocel nerezavějící AISI 316

20233396

Cenové rozmezí
164,008 Kč - 98,306 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M10 12.0 16.0 ocel nerezavějící AISI 316

20233464

Cenové rozmezí
220,571 Kč - 132,392 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M10 12.0 50.0 ocel nerezavějící AISI 316

20233518

Cenové rozmezí
264,29 Kč - 158,574 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M6 8.0 10.0 Ocel nerezavějící AISI 416

20222239

Cenové rozmezí
114,608 Kč - 68,666 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M16 20.0 40.0 ocel nerezavějící AISI 316

20223090

Cenové rozmezí
616,512 Kč - 370,006 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M4 5.0 14.0 Ocel nerezavějící AISI 416

20222031

Cenové rozmezí
70,395 Kč - 42,237 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M5 6.0 10.0 Ocel nerezavějící AISI 416

20222130

Cenové rozmezí
107,445 Kč - 64,467 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M2 3.0 4.0 ocel nerezavějící AISI 316

20222574

Cenové rozmezí
74,10 Kč - 44,46 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0