20232016
20232016
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 109,915 Kč |
| 100 - 199 | 99,047 Kč |
| 200 - 499 | 87,932 Kč |
| 500 - 999 | 77,064 Kč |
| 1000 + | 65,949 Kč |
| d1+0|-0.025 | 6.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 10.0 |
| d2 | M5 |
| d3 | 10.0 |
| l2 | 6.0 |
| h1 | 5.0 |
| w1 | 1.2 |
| Drážka | Hlava s drážkou |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |
| Celní nomenklatura | 7318156290 |
| Povrchová úprava | černěno |