20233419
20233419
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 193,401 Kč |
| 100 - 199 | 174,135 Kč |
| 200 - 499 | 154,622 Kč |
| 500 - 999 | 135,356 Kč |
| 1000 + | 116,09 Kč |
| d1+0|-0.025 | 10.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 30.0 |
| d2 | M8 |
| d3 | 14.0 |
| l2 | 12.0 |
| h1 | 7.0 |
| A/F | 5.0 |
| Drážka | Vnitřní šestihran |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 316 |
| Celní nomenklatura | 7318156290 |
| Povrchová úprava | černěno |