Menu Vyhledávání

Šrouby s osazením Hlava válcová M4 5.0 14.0 Ocel nerezavějící AISI 416

Šrouby s osazením, válcovou hlavou a šestihrannou drážkou. Průměr osazení je větší než závitová část šroubu. Lze je používat místo montážních čepů, kolíků, kloubů, hřídelí nebo tam, kde je nutný posuvný pohyb.
Nové objednací číslo:

20222031

Staré objednací číslo:

20222031

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 70,395 Kč
100 - 199 63,479 Kč
200 - 499 56,316 Kč
500 - 999 49,40 Kč
1000 + 42,237 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

70,40 Kč

1 x 70,395 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1+0|-0.025 5.0
l1 005 00 14.0
d2 M4
d3 8.0
l2 5.0
h1 4.0
A/F 2.5
Drážka Vnitřní šestihran
Materiál Ocel nerezavějící AISI 416
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás