20232160
20232160
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 114,361 Kč |
| 100 - 199 | 102,999 Kč |
| 200 - 499 | 91,39 Kč |
| 500 - 999 | 80,028 Kč |
| 1000 + | 68,666 Kč |
| d1+0|-0.025 | 10.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 8.0 |
| d2 | M8 |
| d3 | 14.0 |
| l2 | 12.0 |
| h1 | 7.0 |
| w1 | 2.0 |
| Drážka | Hlava s drážkou |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |
| Celní nomenklatura | 7318156290 |
| Povrchová úprava | černěno |