Tato řada šroubů s osazením má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem či torx nebo plochou drážkou.
Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli nebo z titanu, což jsou materiály, které se vyznačují dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. Tyto materiály jsou také oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel nerezavějící AISI 316, Ocel nerezavějící AISI 416, Titan třídy G2, Titan třídy G5 Barva: , černá Produktová řada: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Materiál | l2 | Drážka | d3 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37,791 Kč - 62,985 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.0
|
8.0
|
Ocel nerezavějící AISI 416
|
4.0
|
Vnitřní šestihran
|
6.0
|
||
| 73,112 Kč - 122,018 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
6.0
|
40.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
6.0
|
Vnitřní šestihran
|
10.0
|
||
| 106,704 Kč - 177,84 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.0
|
20.0
|
Ocel nerezavějící AISI 416
|
16.0
|
Vnitřní šestihran
|
20.0
|
||
| 49,647 Kč - 82,745 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
5.0
|
12.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
5.0
|
Vnitřní šestihran
|
8.0
|
||
| 149,929 Kč - 249,964 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.0
|
30.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
16.0
|
Vnitřní šestihran
|
20.0
|
||
| 51,623 Kč - 85,956 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
5.0
|
16.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
5.0
|
Vnitřní šestihran
|
8.0
|
||
| 44,46 Kč - 74,10 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.0
|
6.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
4.0
|
Vnitřní šestihran
|
6.0
|
||
| 149,929 Kč - 249,964 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.0
|
25.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
16.0
|
Vnitřní šestihran
|
20.0
|
||
| 146,471 Kč - 244,036 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
50.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
12.0
|
Vnitřní šestihran
|
14.0
|
||
| 150,917 Kč - 251,446 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
60.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
12.0
|
Vnitřní šestihran
|
14.0
|
||
| 90,896 Kč - 151,411 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
8.0
|
20.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
11.0
|
Vnitřní šestihran
|
12.0
|
||
| 64,961 Kč - 108,186 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
6.0
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
6.0
|
Vnitřní šestihran
|
10.0
|
||
| 62,491 Kč - 103,987 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
8.0
|
16.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
11.0
|
Drážka Torx
|
12.0
|
||
| 86,944 Kč - 144,989 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
30.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
12.0
|
Drážka Torx
|
14.0
|
||
| 37,791 Kč - 62,985 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
5.0
|
12.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
5.0
|
Drážka Torx
|
8.0
|
||
| 86,944 Kč - 144,989 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
40.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
12.0
|
Drážka Torx
|
14.0
|
||
| 34,333 Kč - 57,304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.0
|
4.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
4.0
|
Drážka Torx
|
6.0
|
||
| 126,464 Kč - 210,691 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
60.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
12.0
|
Drážka Torx
|
14.0
|
||
| 58,786 Kč - 98,059 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
6.0
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
6.0
|
Drážka Torx
|
10.0
|
||
| 97,071 Kč - 161,785 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.0
|
16.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
16.0
|
Drážka Torx
|
20.0