Menu Vyhledávání

Šrouby s osazením – s válcovou hlavou

Skladem

Tato řada šroubů s osazením má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem či torx nebo plochou drážkou.

  • Šestihran je ideální pro přesnou montáž a ideálně se používají tam, kde je k dispozici menší plocha.
  • Drážka Torx nabízí přesné a rychlé umístění utahovacího nástroje a přenáší utahovací moment při menším potřebném přítlaku.
  • Ploché drážky jsou pro standardní šroubováky a vyžadují menší tlak než drážky zapuštěné.

Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli nebo z titanu, což jsou materiály, které se vyznačují dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. Tyto materiály jsou také oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
  • Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli nebo z titanu, což jsou materiály, které se vyznačují dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností.
  • Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel nerezavějící AISI 316, Ocel nerezavějící AISI 416, Titan třídy G2, Titan třídy G5 Barva: , černá Produktová řada: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 1 669
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Materiál l2 Drážka d3 Koupit
47,177 Kč - 78,546 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.0
2.0
ocel nerezavějící AISI 316
4.0
Drážka Torx
6.0
90,896 Kč - 151,411 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
35.0
ocel nerezavějící AISI 303
11.0
Drážka Torx
12.0
39,52 Kč - 65,702 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.0
14.0
ocel nerezavějící AISI 303
4.0
Drážka Torx
6.0
39,52 Kč - 65,702 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.0
30.0
ocel nerezavějící AISI 303
4.0
Drážka Torx
6.0
304,304 Kč - 507,091 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
16.0
100.0
ocel nerezavějící AISI 303
18.0
Drážka Torx
24.0
131,404 Kč - 219,089 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.0
45.0
ocel nerezavějící AISI 303
16.0
Drážka Torx
20.0
100,776 Kč - 167,96 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
6.0
60.0
ocel nerezavějící AISI 303
6.0
Drážka Torx
10.0
488,566 Kč - 814,112 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
70.0
ocel nerezavějící AISI 303
22.0
Drážka Torx
30.0
343,577 Kč - 572,793 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
16.0
80.0
ocel nerezavějící AISI 316
18.0
Drážka Torx
24.0
369,265 Kč - 615,524 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
40.0
ocel nerezavějící AISI 316
22.0
Drážka Torx
30.0
197,847 Kč - 329,745 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
100.0
ocel nerezavějící AISI 316
12.0
Drážka Torx
14.0
66,937 Kč - 111,644 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
5.0
ocel nerezavějící AISI 316
11.0
Drážka Torx
12.0
304,304 Kč - 507,091 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
16.0
90.0
ocel nerezavějící AISI 303
18.0
Drážka Torx
24.0
161,044 Kč - 268,242 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.0
75.0
ocel nerezavějící AISI 316
16.0
Drážka Torx
20.0
221,312 Kč - 369,018 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
90.0
ocel nerezavějící AISI 316
11.0
Drážka Torx
12.0
296,647 Kč - 494,247 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
16.0
40.0
ocel nerezavějící AISI 316
18.0
Drážka Torx
24.0
88,673 Kč - 147,953 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
6.0
45.0
ocel nerezavějící AISI 303
6.0
Drážka Torx
10.0
39,52 Kč - 65,702 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
5.0
4.0
ocel nerezavějící AISI 303
5.0
Drážka Torx
8.0
51,623 Kč - 86,203 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
5.0
35.0
ocel nerezavějící AISI 303
5.0
Drážka Torx
8.0
141,778 Kč - 236,379 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
6.0
70.0
ocel nerezavějící AISI 316
6.0
Drážka Torx
10.0
  • z/ze 84
Šrouby s osazením Hlava válcová M3 4.0 2.0 ocel nerezavějící AISI 316

20248710

Cenové rozmezí
78,546 Kč - 47,177 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    2.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M6 8.0 35.0 ocel nerezavějící AISI 303

20248147

Cenové rozmezí
151,411 Kč - 90,896 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M3 4.0 14.0 ocel nerezavějící AISI 303

20247737

Cenové rozmezí
65,702 Kč - 39,52 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M3 4.0 30.0 ocel nerezavějící AISI 303

20247782

Cenové rozmezí
65,702 Kč - 39,52 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M12 16.0 100.0 ocel nerezavějící AISI 303

20248574

Cenové rozmezí
507,091 Kč - 304,304 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M10 12.0 45.0 ocel nerezavějící AISI 303

20248376

Cenové rozmezí
219,089 Kč - 131,404 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M5 6.0 60.0 ocel nerezavějící AISI 303

20248048

Cenové rozmezí
167,96 Kč - 100,776 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M16 20.0 70.0 ocel nerezavějící AISI 303

20248666

Cenové rozmezí
814,112 Kč - 488,566 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M12 16.0 80.0 ocel nerezavějící AISI 316

20247539

Cenové rozmezí
572,793 Kč - 343,577 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M16 20.0 40.0 ocel nerezavějící AISI 316

20247584

Cenové rozmezí
615,524 Kč - 369,265 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M8 10.0 100.0 ocel nerezavějící AISI 316

20249342

Cenové rozmezí
329,745 Kč - 197,847 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M6 8.0 5.0 ocel nerezavějící AISI 316

20247089

Cenové rozmezí
111,644 Kč - 66,937 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M12 16.0 90.0 ocel nerezavějící AISI 303

20248567

Cenové rozmezí
507,091 Kč - 304,304 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M10 12.0 75.0 ocel nerezavějící AISI 316

20247386

Cenové rozmezí
268,242 Kč - 161,044 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    75.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M6 8.0 90.0 ocel nerezavějící AISI 316

20249243

Cenové rozmezí
369,018 Kč - 221,312 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M12 16.0 40.0 ocel nerezavějící AISI 316

20249496

Cenové rozmezí
494,247 Kč - 296,647 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M5 6.0 45.0 ocel nerezavějící AISI 303

20248024

Cenové rozmezí
147,953 Kč - 88,673 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M4 5.0 4.0 ocel nerezavějící AISI 303

20247850

Cenové rozmezí
65,702 Kč - 39,52 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M4 5.0 35.0 ocel nerezavějící AISI 303

20247904

Cenové rozmezí
86,203 Kč - 51,623 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M5 6.0 70.0 ocel nerezavějící AISI 316

20247034

Cenové rozmezí
236,379 Kč - 141,778 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0