Menu Vyhledávání

Šrouby s osazením Hlava válcová M12 16.0 80.0 ocel nerezavějící AISI 316

Šrouby s osazením, válcovou hlavou a šestihrannou drážkou. Průměr osazení je větší než závitová část šroubu. Lze je používat místo montážních čepů, kolíků, kloubů, hřídelí nebo tam, kde je nutný posuvný pohyb.
Nové objednací číslo:

20247539

Staré objednací číslo:

20247539

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 572,793 Kč
100 - 199 515,489 Kč
200 - 499 458,185 Kč
500 - 999 400,881 Kč
1000 + 343,577 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

572,79 Kč

1 x 572,793 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1+0|-0.025 16.0
l1 005 00 80.0
d2 M12
d3 24.0
l2 18.0
h1 11.0
TX Size TX-60
Drážka Drážka Torx
Materiál ocel nerezavějící AISI 316
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás