20249342
20249342
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 329,745 Kč |
| 100 - 199 | 296,894 Kč |
| 200 - 499 | 263,796 Kč |
| 500 - 999 | 230,945 Kč |
| 1000 + | 197,847 Kč |
| d1+0|-0.025 | 10.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 100.0 |
| d2 | M8 |
| d3 | 14.0 |
| l2 | 12.0 |
| h1 | 7.0 |
| TX Size | TX-45 |
| Drážka | Drážka Torx |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 316 |
| Celní nomenklatura | 7318156290 |
| Povrchová úprava | černěno |