Tato řada šroubů s osazením má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem či torx nebo plochou drážkou.
Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli nebo z titanu, což jsou materiály, které se vyznačují dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. Tyto materiály jsou také oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel nerezavějící AISI 316, Ocel nerezavějící AISI 416, Titan třídy G2, Titan třídy G5 Barva: , černá Produktová řada: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Materiál | l2 | Drážka | d3 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126,464 Kč - 210,691 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.0
|
14.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
16.0
|
Drážka Torx
|
20.0
|
||
| 54,34 Kč - 90,649 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
5.0
|
18.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
5.0
|
Vnitřní šestihran
|
8.0
|
||
| 564,148 Kč - 940,329 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
20.0
|
80.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
22.0
|
Drážka Torx
|
30.0
|
||
| 39,52 Kč - 65,702 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.0
|
50.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
4.0
|
Drážka Torx
|
6.0
|
||
| 61,75 Kč - 102,752 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
8.0
|
18.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
11.0
|
Drážka Torx
|
12.0
|
||
| 166,972 Kč - 278,122 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
6.0
|
80.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
6.0
|
Drážka Torx
|
10.0
|
||
| 48,659 Kč - 81,016 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
6.0
|
5.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
6.0
|
Drážka Torx
|
10.0
|
||
| 186,732 Kč - 311,22 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
6.0
|
100.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
6.0
|
Drážka Torx
|
10.0
|
||
| 126,464 Kč - 210,691 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
55.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
12.0
|
Drážka Torx
|
14.0
|
||
| 118,313 Kč - 197,106 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
8.0
|
60.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
11.0
|
Drážka Torx
|
12.0
|
||
| 323,57 Kč - 539,201 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
20.0
|
45.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
22.0
|
Drážka Torx
|
30.0
|
||
| 57,551 Kč - 95,836 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
8.0
|
4.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
11.0
|
Drážka Torx
|
12.0
|
||
| 48,659 Kč - 81,016 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.0
|
16.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
4.0
|
Drážka Torx
|
6.0
|
||
| 188,214 Kč - 313,69 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.0
|
90.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
16.0
|
Drážka Torx
|
20.0
|
||
| 51,623 Kč - 86,203 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
5.0
|
50.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
5.0
|
Drážka Torx
|
8.0
|
||
| 59,774 Kč - 99,788 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
6.0
|
7.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
6.0
|
Drážka Torx
|
10.0
|
||
| 161,538 Kč - 269,23 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
10.0
|
Titan třídy G2
|
12.0
|
Vnitřní šestihran
|
14.0
|
||
| 270,465 Kč - 450,775 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
16.0
|
65.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
18.0
|
Drážka Torx
|
24.0
|
||
| 181,051 Kč - 301,587 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
8.0
|
90.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
11.0
|
Drážka Torx
|
12.0
|
||
| 323,57 Kč - 539,201 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
20.0
|
35.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
22.0
|
Drážka Torx
|
30.0