Tato řada šroubů s osazením má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem či torx nebo plochou drážkou.
Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli nebo z titanu, což jsou materiály, které se vyznačují dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. Tyto materiály jsou také oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel nerezavějící AISI 316, Ocel nerezavějící AISI 416, Titan třídy G2, Titan třídy G5 Barva: , černá Produktová řada: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Materiál | l2 | Drážka | d3 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90,896 Kč - 151,411 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
3.0
|
14.0
|
Titan třídy G5
|
4.0
|
Vnitřní šestihran
|
5.0
|
||
| 161,538 Kč - 269,23 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
6.0
|
40.0
|
Titan třídy G2
|
6.0
|
Vnitřní šestihran
|
10.0
|
||
| 221,065 Kč - 368,524 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.0
|
10.0
|
Titan třídy G2
|
16.0
|
Vnitřní šestihran
|
20.0
|
||
| 852,397 Kč - 1 420,497 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
20.0
|
35.0
|
Titan třídy G5
|
22.0
|
Vnitřní šestihran
|
30.0
|
||
| 88,179 Kč - 146,965 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
3.0
|
6.0
|
Titan třídy G5
|
4.0
|
Vnitřní šestihran
|
5.0
|
||
| 1 092,975 Kč - 1 821,625 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
20.0
|
60.0
|
Titan třídy G5
|
22.0
|
Vnitřní šestihran
|
30.0
|
||
| 102,752 Kč - 171,418 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.0
|
6.0
|
Titan třídy G5
|
4.0
|
Vnitřní šestihran
|
6.0
|
||
| 105,963 Kč - 176,605 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.0
|
30.0
|
Titan třídy G5
|
4.0
|
Vnitřní šestihran
|
6.0
|
||
| 129,428 Kč - 215,631 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
8.0
|
5.0
|
Titan třídy G2
|
11.0
|
Vnitřní šestihran
|
12.0
|
||
| 391,001 Kč - 651,833 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
8.0
|
80.0
|
Titan třídy G2
|
11.0
|
Vnitřní šestihran
|
12.0
|
||
| 106,21 Kč - 176,852 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
6.0
|
2.0
|
Titan třídy G2
|
6.0
|
Vnitřní šestihran
|
10.0
|
||
| 325,546 Kč - 542,659 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
8.0
|
75.0
|
Titan třídy G2
|
11.0
|
Vnitřní šestihran
|
12.0
|
||
| 272,441 Kč - 454,233 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
6.0
|
70.0
|
Titan třídy G2
|
6.0
|
Vnitřní šestihran
|
10.0
|
||
| 118,313 Kč - 197,106 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
5.0
|
16.0
|
Titan třídy G5
|
5.0
|
Vnitřní šestihran
|
8.0
|
||
| 395,20 Kč - 658,502 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.0
|
80.0
|
Titan třídy G5
|
16.0
|
Vnitřní šestihran
|
20.0
|
||
| 88,92 Kč - 148,20 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
6.0
|
45.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
6.0
|
Vnitřní šestihran
|
10.0
|
||
| 138,814 Kč - 231,192 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.0
|
90.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
16.0
|
Drážka Torx
|
20.0
|
||
| 178,334 Kč - 297,141 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
16.0
|
35.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
18.0
|
Drážka Torx
|
24.0
|
||
| 51,623 Kč - 85,956 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
5.0
|
18.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
5.0
|
Vnitřní šestihran
|
8.0
|
||
| 34,333 Kč - 57,304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.0
|
7.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
4.0
|
Drážka Torx
|
6.0