Menu Vyhledávání

Šrouby s odpruženým čepem – s vnitřním šestihranem

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto hladké pružinové pístky s čepem na konci a šestihrannou drážkou se používají k polohování, vyvíjení tlaku a zvedání. Skládají se ze tří komponentů: tělo se závitem, čep s pružinovým mechanizmem a šestihranná drážka. Pružina poskytuje sílu, která drží pístek buď v roztažené nebo stlačené poloze.

Drážka usnadňuje seřízení a přesné zarovnání, a umožňuje tak přesně doladit roztažení a stlačení pístku podle aktuální potřeby. Čep pístku lze rychle roztáhnout nebo stlačit pomocí ruční síly, takže seřízení nebo změna polohy jsou rychlé a snadné.

Díky šestihranné drážce se pístek snadno montuje pomocí šestihranného klíče. Díky závitu se snadno integrují do stávajících systémů nebo budov. Když je čep vyroben z termoplastu, mají teplotní odolnost od -30 C do +50 C; ale když je čep vyroben z nerezavějící oceli, mají teplotní odolnost až 250 C. Tyto pružinové pístky nacházejí široké uplatnění v různých oborech, včetně zdravotnictví, optiky, ortopedie, konstrukce strojů a příslušenství, osvětlení a elektronických komponentů, a to díky své odolnosti a všestrannosti.

  • Skládají se ze tří komponentů: tělo se závitem, čep s pružinovým mechanizmem a šestihranná drážka.
  • Odolávají teplotám od -30 C do +50 C; ovšem když je čep vyroben z nerezavějící oceli, mohou odolat teplotám až do 250 C.
  • Drážka usnadňuje seřízení a přesné zarovnání, a umožňuje tak přesně doladit roztažení a stlačení pístku.
Materiál: 303 Stainless, Thermo Pin, ocel nerezavějící AISI 303, ocel černá Produktová řada: SR32200

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 67
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost l1 s1 Materiál s pružinou d1 d2 t Koupit
240,7231 Kč - 320,8802 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0
3.0
ocel nerezavějící AISI 303
Increased
M8
3.5
1.4
272,4835 Kč - 363,2273 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0
3.0
ocel nerezavějící AISI 303
Increased
M10
4.0
1.4
240,7231 Kč - 320,8802 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0
3.0
303 Stainless, Thermo Pin
Normal
M8
3.5
1.4
212,9959 Kč - 284,0785 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
2.3
303 Stainless, Thermo Pin
Normal
M5
2.4
0.8
212,9959 Kč - 284,0785 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
2.5
303 Stainless, Thermo Pin
Normal
M6
2.7
0.9
212,9959 Kč - 284,0785 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
2.3
ocel nerezavějící AISI 303
Increased
M5
2.4
0.8
542,4463 Kč - 723,1777 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0
5.0
ocel nerezavějící AISI 303
Increased
M16
7.5
2.5
  • z/ze 4
Pístky pružinové M8 3.5 22.0 ocel nerezavějící AISI 303

20760946

Cenové rozmezí
320,8802 Kč - 240,7231 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Increased
  • d1
    M8
  • d2
    3.5
  • l1
    22.0
  • s1
    3.0
Pístky pružinové M10 4.0 22.0 ocel nerezavějící AISI 303

20760953

Cenové rozmezí
363,2273 Kč - 272,4835 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Increased
  • d1
    M10
  • d2
    4.0
  • l1
    22.0
  • s1
    3.0
Pístky pružinové M8 3.5 22.0 303 Stainless, Thermo Pin

20761028

Cenové rozmezí
320,8802 Kč - 240,7231 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normal
  • d1
    M8
  • d2
    3.5
  • l1
    22.0
  • s1
    3.0
Pístky pružinové M5 2.4 18.0 303 Stainless, Thermo Pin

20761004

Cenové rozmezí
284,0785 Kč - 212,9959 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normal
  • d1
    M5
  • d2
    2.4
  • l1
    18.0
  • s1
    2.3
Pístky pružinové M6 2.7 20.0 303 Stainless, Thermo Pin

20761011

Cenové rozmezí
284,0785 Kč - 212,9959 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Normal
  • d1
    M6
  • d2
    2.7
  • l1
    20.0
  • s1
    2.5
Pístky pružinové M5 2.4 18.0 ocel nerezavějící AISI 303

20760922

Cenové rozmezí
284,0785 Kč - 212,9959 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Increased
  • d1
    M5
  • d2
    2.4
  • l1
    18.0
  • s1
    2.3
Pístky pružinové M16 7.5 32.0 ocel nerezavějící AISI 303

20760977

Cenové rozmezí
723,1777 Kč - 542,4463 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • s pružinou
    Increased
  • d1
    M16
  • d2
    7.5
  • l1
    32.0
  • s1
    5.0