20761011
20761011
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 19 | 284,0785 Kč |
| 20 - 49 | 255,595 Kč |
| 50 - 99 | 241,4793 Kč |
| 100 + | 212,9959 Kč |
| s pružinou | Normální |
|---|---|
| d1 | M6 |
| d2 | 2.7 |
| l1 | 20.0 |
| s1 | 2.5 |
| t | 0.9 |
| w1 | 1.3 |
| Zatížení pružiny F1 (N) | 20.0 |
| Zatížení pružiny F2 (N) | 50.0 |
| A/F | 2.0 |
| Hmotnost (g) | 3.6 |
| Materiál | 303 Stainless, Thermo Pin |
| Povrchová úprava | Stainless, Thermo Pin |