20760946
20760946
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 19 | 320,8802 Kč |
| 20 - 49 | 288,8678 Kč |
| 50 - 99 | 272,7355 Kč |
| 100 + | 240,7231 Kč |
| s pružinou | Zvýšený |
|---|---|
| d1 | M8 |
| d2 | 3.5 |
| l1 | 22.0 |
| s1 | 3.0 |
| t | 1.4 |
| w1 | 1.5 |
| Zatížení pružiny F1 (N) | 26.0 |
| Zatížení pružiny F2 (N) | 70.0 |
| A/F | 2.5 |
| Hmotnost (g) | 7.4 |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |
| Povrchová úprava | ocel nerezavějící |