20760977
20760977
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 19 | 723,1777 Kč |
20 - 49 | 650,8347 Kč |
50 - 99 | 614,7893 Kč |
100 + | 542,4463 Kč |
s pružinou | Increased |
---|---|
d1 | M16 |
d2 | 7.5 |
l1 | 32.0 |
s1 | 5.0 |
t | 2.5 |
w1 | 3.2 |
Zatížení pružiny F1 (N) | 72.0 |
Zatížení pružiny F2 (N) | 164.0 |
A/F | 5.0 |
Hmotnost (g) | 46.1 |
Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |
Povrchová úprava | ocel nerezavějící |