Menu Vyhledávání

Pístky pružinové M5 2.4 18.0 303 Stainless, Thermo Pin

This Spring Plunger with a pin end and hex socket is designed for applications requiring precision positioning, indexing or locking. The housings hex socket is used with a hex key for simple installation and adjustment.
Nové objednací číslo:

20761004

Staré objednací číslo:

20761004

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 19 284,0785 Kč
20 - 49 255,595 Kč
50 - 99 241,4793 Kč
100 + 212,9959 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

284,08 Kč

1 x 284,0785 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
s pružinou Normální
d1 M5
d2 2.4
l1 18.0
s1 2.3
t 0.8
w1 1.2
Zatížení pružiny F1 (N) 15.0
Zatížení pružiny F2 (N) 44.0
A/F 1.5
Hmotnost (g) 1.9
Materiál 303 Stainless, Thermo Pin
Povrchová úprava Stainless, Thermo Pin

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás