Tato řada šrouby s šestihrannou hlavou je k dispozici s šestihrannou nebo drážka torx. Šestihran je ideální pro přesnou montáž a ideálně se používají tam, kde je k dispozici menší plocha. Drážky Torx slouží pro rychlou a snadnou montáž, utahovací moment, který vyžaduje méně přítlaku. K dispozici ve dvou variantách hlava nízkoprofilová hlava nízkoprofilová (ultra) a hlava nízkoprofilová - extra.
Možnosti hlava nízkoprofilová (ultra) pomáhají zmenšit celkovou výšku hlavy šroubů, což znamená, že na rozdíl od šrouby s plochou hlavou není nutné zahlubování.
Možnost hlava nízkoprofilová - extra má extrémně nízkoprofilový a nepotřebuje zapuštěný otvor. Nedostatek potřeby pro prohlubovací otvor umožňuje použití tenčích materiálů, což šetří hmotnost. Tyto šrouby jsou vhodné pro stroje a zařízení s minimální šířkou.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel nerezavějící AISI 303, černěná, ocel nerezavějící AISI 316, černěná, ocel nerezavějící AISI 316 Produktová řada: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | d1 | h1 | Materiál | l1 | Drážka | r1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52,74 Kč - 75,34 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.0
|
M2
|
0.5
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
3.0
|
Vnitřní šestihran
|
0.1
|
||
| 84,73 Kč - 121,04 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
M10
|
1.5
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
18.0
|
Vnitřní šestihran
|
0.4
|
||
| 45,12 Kč - 64,46 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.0
|
M2
|
1.5
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
6.0
|
Vnitřní šestihran
|
0.1
|
||
| 61,12 Kč - 87,31 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.0
|
M5
|
1.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
16.0
|
Vnitřní šestihran
|
0.2
|
||
| 50,27 Kč - 71,81 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.0
|
M5
|
1.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
25.0
|
Vnitřní šestihran
|
0.2
|
||
| 58,07 Kč - 82,96 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
M6
|
1.2
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
8.0
|
Vnitřní šestihran
|
0.25
|
||
| 45,12 Kč - 64,46 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.0
|
M2
|
1.5
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
8.0
|
Vnitřní šestihran
|
0.1
|
||
| 96,2893 Kč - 137,6281 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.0
|
M8
|
1.5
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
25.0
|
Vnitřní šestihran
|
0.40
|
||
| 78,6446 Kč - 112,1694 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
M10
|
1.8
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
12.0
|
Vnitřní šestihran
|
0.40
|
||
| 84,4422 Kč - 120,7397 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
M10
|
1.8
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
16.0
|
Vnitřní šestihran
|
0.40
|
||
| 133,343 Kč - 190,562 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
M10
|
1.8
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
35.0
|
Vnitřní šestihran
|
0.40
|
||
| 80,157 Kč - 114,438 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.0
|
M8
|
1.5
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
12.0
|
Vnitřní šestihran
|
0.40
|
||
| 77,1322 Kč - 110,1529 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.0
|
M8
|
1.5
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
10.0
|
Vnitřní šestihran
|
0.40
|
||
| 95,0289 Kč - 135,6116 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
M10
|
1.8
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
20.0
|
Vnitřní šestihran
|
0.40
|
||
| 90,2397 Kč - 129,0578 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.0
|
M8
|
1.5
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
20.0
|
Vnitřní šestihran
|
0.40
|
||
| 84,4422 Kč - 120,7397 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.0
|
M8
|
1.5
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
16.0
|
Vnitřní šestihran
|
0.40
|
||
| 108,1364 Kč - 154,5165 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
M10
|
1.8
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
25.0
|
Vnitřní šestihran
|
0.40
|
||
| 119,9835 Kč - 171,405 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
M10
|
1.8
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
30.0
|
Vnitřní šestihran
|
0.40
|
||
| 102,3388 Kč - 146,1984 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.0
|
M8
|
1.5
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
30.0
|
Vnitřní šestihran
|
0.40