Menu Vyhledávání

Šrouby se šestihrannou hlavou M10 25.0 ocel nerezavějící AISI 303

Cap Screw with a low head and a hexagonal drive. Low head design reduces the screws head height space, which means no countersinking is required. Ideal for applications with minimal clearance.
Nové objednací číslo:

20754389

Staré objednací číslo:

20754389

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 154,5165 Kč
100 - 249 139,1405 Kč
250 - 749 123,5124 Kč
750 + 108,1364 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

154,52 Kč

1 x 154,5165 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M10
d2 16.0
h1 1.8
H2 max 6.0
h3 max 3.0
l1 25.0
r1 0.40
A/F 5.0
Torque to max.Nm 10.50
Drážka Vnitřní šestihran
Materiál ocel nerezavějící AISI 303
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás