20754365
20754365
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 120,7397 Kč |
| 100 - 249 | 108,6405 Kč |
| 250 - 749 | 96,5413 Kč |
| 750 + | 84,4422 Kč |
| d1 | M10 |
|---|---|
| d2 | 16.0 |
| h1 | 1.8 |
| H2 max | 6.0 |
| h3 max | 3.0 |
| l1 | 16.0 |
| r1 | 0.40 |
| A/F | 5.0 |
| Torque to max.Nm | 10.50 |
| Drážka | Vnitřní šestihran |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |
| Celní nomenklatura | 7318156290 |