20754327
20754327
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 129,0578 Kč |
| 100 - 249 | 116,2025 Kč |
| 250 - 749 | 103,3471 Kč |
| 750 + | 90,2397 Kč |
| d1 | M8 |
|---|---|
| d2 | 13.0 |
| h1 | 1.5 |
| H2 max | 4.7 |
| h3 max | 2.5 |
| l1 | 20.0 |
| r1 | 0.40 |
| A/F | 4.0 |
| Torque to max.Nm | 8.50 |
| Drážka | Vnitřní šestihran |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |
| Celní nomenklatura | 7318156290 |