Menu Vyhledávání

Šrouby se šestihrannou hlavou M10 35.0 ocel nerezavějící AISI 303

Cap Screw with a low head and a hexagonal drive. Low head design reduces the screws head height space, which means no countersinking is required. Ideal for applications with minimal clearance.
Nové objednací číslo:

20754402

Staré objednací číslo:

20754402

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 190,562 Kč
100 - 249 171,405 Kč
250 - 749 152,50 Kč
750 + 133,343 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

190,56 Kč

1 x 190,562 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M10
d2 16.0
h1 1.8
H2 max 6.0
h3 max 3.0
l1 35.0
r1 0.40
A/F 5.0
Torque to max.Nm 10.50
Drážka Vnitřní šestihran
Materiál ocel nerezavějící AISI 303
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás