20754372
20754372
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 135,6116 Kč |
| 100 - 249 | 122,00 Kč |
| 250 - 749 | 108,3884 Kč |
| 750 + | 95,0289 Kč |
| d1 | M10 |
|---|---|
| d2 | 16.0 |
| h1 | 1.8 |
| H2 max | 6.0 |
| h3 max | 3.0 |
| l1 | 20.0 |
| r1 | 0.40 |
| A/F | 5.0 |
| Torque to max.Nm | 10.50 |
| Drážka | Vnitřní šestihran |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |
| Celní nomenklatura | 7318156290 |