Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Šrouby s válcovou hlavou s nízkým profilem jsou vyrobené z PEEK a poskytují výjimečnou mechanickou pevnost, chemickou odolnost a tepelnou stabilitu.
Nízký profil je ideální pro sestavy, které vyžadují minimální vůli a zároveň zajišťují efektivní upevění.
Zachovává si svou strukturální integritu a výkon při teplotách až do 260 C. To z něj činí ideální produkt pro použití ve zdravotnickém, elektrotechnickém a automobilovém sektoru. Materiál: PEEK Barva: béžová Produktová řada: SRK0085, SRK0087
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | d1 | Typ hlavy | h1 | l2 | Rozměr drážky | l1 ±0.2 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21,6776 Kč - 27,2231 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.0
|
M4
|
Torx Head
|
3.10
|
1.4
|
TX-20
|
8.0
|
||
35,5413 Kč - 44,3636 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.5
|
M5
|
Torx Head
|
3.65
|
1.6
|
TX-25
|
16.0
|
||
33,2727 Kč - 41,5909 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
M6
|
Torx Head
|
4.40
|
2.0
|
TX-30
|
12.0
|
||
56,4628 Kč - 70,5785 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
M6
|
Torx Head
|
4.40
|
2.0
|
TX-30
|
40.0
|
||
29,7438 Kč - 37,3057 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.0
|
M4
|
Torx Head
|
3.10
|
1.4
|
TX-20
|
25.0
|
||
26,4669 Kč - 33,0206 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.0
|
M4
|
Torx Head
|
3.10
|
1.4
|
TX-20
|
16.0
|
||
27,2231 Kč - 34,0289 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.5
|
M5
|
Torx Head
|
3.65
|
1.6
|
TX-25
|
8.0
|
||
27,7272 Kč - 34,7851 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.5
|
M3
|
Torx Head
|
2.40
|
1.0
|
TX-10
|
20.0
|
||
22,6859 Kč - 28,4834 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.0
|
M4
|
Torx Head
|
3.10
|
1.4
|
TX-20
|
10.0
|
||
29,2396 Kč - 36,2975 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.5
|
M5
|
Torx Head
|
3.65
|
1.6
|
TX-25
|
10.0
|
||
32,7686 Kč - 40,8347 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
M6
|
Torx Head
|
4.40
|
2.0
|
TX-30
|
10.0
|
||
52,9338 Kč - 66,2933 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
M6
|
Hlava s vnitřním šestihranem
|
4.40
|
2.0
|
4.0
|
30.0
|
||
48,1446 Kč - 60,2438 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
M6
|
Hlava s vnitřním šestihranem
|
4.40
|
2.0
|
4.0
|
25.0
|
||
52,1776 Kč - 65,2851 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.5
|
M5
|
Hlava s vnitřním šestihranem
|
3.65
|
1.6
|
3.0
|
30.0
|
||
49,4049 Kč - 61,5041 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
M6
|
Torx Head
|
4.40
|
2.0
|
TX-30
|
30.0
|
||
37,0537 Kč - 46,3801 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
M6
|
Torx Head
|
4.40
|
2.0
|
TX-30
|
16.0
|
||
21,6776 Kč - 27,2231 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.5
|
M3
|
Torx Head
|
2.40
|
1.0
|
TX-10
|
10.0
|
||
23,9462 Kč - 29,7438 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.0
|
M4
|
Torx Head
|
3.10
|
1.4
|
TX-20
|
12.0
|
||
20,1652 Kč - 25,2066 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.0
|
M4
|
Torx Head
|
3.10
|
1.4
|
TX-20
|
6.0
|
||
24,7024 Kč - 31,0041 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.5
|
M3
|
Hlava s vnitřním šestihranem
|
2.40
|
1.0
|
2.0
|
8.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi