Menu Vyhledávání

Šrouby se šestihrannou hlavou Torx Head M6 25.0 10.0 PEEK béžová

Šroub s válcovou hlavou s nízkým profilem je ideální pro sestavy s omezeným prostorem a poskytuje vynikající upevnění. Výjimečná mechanická pevnost, chemická odolnost a tepelná stabilita. Teplotní odolnost až do 260 °C. Vyrobeno z materiálu PEEK.
Nové objednací číslo:

20834678

Staré objednací číslo:

20834678

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
20 - 99 56,9669 Kč
100 + 45,6239 Kč
Standardní balení: 20

Objednávejte násobky 20

Cena celkem:

1 139,34 Kč

20 x 56,9669 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M6
l1 ±0.2 25.0
d2 10.0
h1 4.40
l2 2.0
Rozměr Torx TX-30
Tensile strength N 116 N/mm
Barva béžová
Materiál PEEK
Typ hlavy Torx Head
Rozměr drážky TX-30

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás