Menu Vyhledávání

Šrouby se šestihrannou hlavou Hlava s vnitřním šestihranem M4 25.0 7.0 PEEK béžová

Šroub s válcovou hlavou s nízkým profilem je ideální pro sestavy s omezeným prostorem a poskytuje vynikající upevnění. Výjimečná mechanická pevnost, chemická odolnost a tepelná stabilita. Teplotní odolnost až do 260 °C. Vyrobeno z materiálu PEEK.
Nové objednací číslo:

20834821

Staré objednací číslo:

20834821

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
20 - 99 44,1115 Kč
100 + 35,2892 Kč
Standardní balení: 20

Objednávejte násobky 20

Cena celkem:

882,23 Kč

20 x 44,1115 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M4
l1 ±0.2 25.0
d2 7.0
h1 3.10
l2 1.4
A/F 2.5
Tensile strength N 116 N/mm
Barva béžová
Materiál PEEK
Typ hlavy Hlava s vnitřním šestihranem
Rozměr drážky 2.5

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás