20834647
20834647
Množství | Jednotková cena |
---|---|
20 - 99 | 41,5909 Kč |
100 + | 33,2727 Kč |
d1 | M6 |
---|---|
l1 ±0.2 | 12.0 |
d2 | 10.0 |
h1 | 4.40 |
l2 | 2.0 |
Rozměr Torx | TX-30 |
Tensile strength N | 116 N/mm |
Barva | béžová |
Materiál | PEEK |
Typ hlavy | Torx Head |
Rozměr drážky | TX-30 |