20259938
20259938
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 33,8884 Kč |
| 50 - 99 | 27,17 Kč |
| 100 + | 23,712 Kč |
| Typ | Stavební třída |
|---|---|
| d1 | M12 |
| d2 | 12.74 |
| l1 | 60.0 |
| l2 | 20.5 |
| H1 | 8.0 |
| A/F | 18.0 |
| Tensile strength N | 830 N/mm2 |
| Materiál | ocel |