20260033
20260033
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 37,3464 Kč |
| 50 - 99 | 29,887 Kč |
| 100 + | 26,182 Kč |
| Typ | Stavební třída |
|---|---|
| d1 | M16 |
| d2 | 16.74 |
| l1 | 80.0 |
| l2 | 24.5 |
| H1 | 10.0 |
| A/F | 24.0 |
| Tensile strength N | 830 N/mm2 |
| Materiál | ocel |