20260057
20260057
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 74,347 Kč |
| 50 - 99 | 59,527 Kč |
| 100 + | 52,117 Kč |
| Typ | Stavební třída |
|---|---|
| d1 | M20 |
| d2 | 20.71 |
| l1 | 50.0 |
| l2 | 28.5 |
| H1 | 13.0 |
| A/F | 30.0 |
| Tensile strength N | 830 N/mm2 |
| Materiál | ocel |