20259976
20259976
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 35,0987 Kč |
| 50 - 99 | 28,158 Kč |
| 100 + | 24,453 Kč |
| Typ | Stavební třída |
|---|---|
| d1 | M16 |
| d2 | 16.74 |
| l1 | 45.0 |
| l2 | 24.5 |
| H1 | 10.0 |
| A/F | 24.0 |
| Tensile strength N | 830 N/mm2 |
| Materiál | ocel |