20261337
20261337
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 413,5768 Kč |
| 50 - 99 | 330,98 Kč |
| 100 + | 289,484 Kč |
| Typ | závit krátký |
|---|---|
| d1 | M30 |
| d2 | 32.0 |
| l1 | 140.0 |
| l2 | 34.0 |
| H1 | 19.0 |
| A/F | 46.0 |
| Tensile strength N | 830 N/mm2 |
| Materiál | ocel |