Menu Vyhledávání

Šrouby lícované – hlava šestihranná

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto lícované šrouby, známé také jako šrouby s osazením, jsou druhem upevňovacího prvku, který má mezi hlavou a závitovou částí šroubu hladké osazení. Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí pro polohovací, utahovací nebo otočné součásti.

Snižují koncentraci tlaku na jedno místo a riziko poškození nebo selhání. Jsou také odolné, nerezavějící a nemagnetické. Mají vysokou nosnost, jsou odolné vůči vibracím a obstojí i v drsném prostředí.

Jejich šestihranná hlava nabízí pohodlný a stabilní úchop pro snadnější utahování a uvolňování šroubu. Šestihranný tvar hlavy usnadňuje její otočení pomocí francouzského klíče nebo klíče s vnitřním šestihranem pro zajištění pevného spoje. Má všestranné využití v různých odvětvích včetně automobilového, průmyslového, elektronického a stavebního.

  • Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí pro polohovací, utahovací nebo otočné součásti.
  • Jejich šestihranná hlava nabízí pohodlný a stabilní úchop pro snadnější utahování a uvolňování šroubu.
  • Jsou odolné, nerezavějící a nemagnetické.
  • Mají vysokou nosnost, jsou odolné vůči vibracím a obstojí i v drsném prostředí.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel Produktová řada: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 562
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 l2 H1 Materiál d1 l1 Typ Koupit
37,05 Kč - 52,9074 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0
14.5
5.3
ocel
M8
40.0
Standardní závit
31,863 Kč - 45,4974 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
20.5
7.5
ocel
M12
30.0
Standardní závit
85,462 Kč - 121,9686 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
20.5
7.5
ocel
M12
48.0
Standardní závit
150,67 Kč - 215,3346 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
22.5
7.5
ocel
M12
110.0
Standardní závit
83,239 Kč - 118,8564 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0
17.5
6.4
ocel
M10
38.0
Standardní závit
114,114 Kč - 163,02 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0
17.5
6.4
ocel
M10
50.0
Standardní závit
92,378 Kč - 132,0462 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0
17.5
6.4
ocel
M10
42.0
Standardní závit
111,15 Kč - 158,8704 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0
17.5
6.4
ocel
M10
45.0
Standardní závit
79,04 Kč - 112,9284 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0
17.5
6.4
ocel
M10
35.0
Standardní závit
142,766 Kč - 203,9232 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.0
28.5
12.5
ocel
M20
45.0
Standardní závit
224,523 Kč - 320,853 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.0
30.5
12.5
ocel
M20
60.0
Standardní závit
249,47 Kč - 356,2728 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
36.5
15.0
ocel
M24
80.0
Standardní závit
274,911 Kč - 392,8782 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
36.5
15.0
ocel
M24
90.0
Standardní závit
98,306 Kč - 140,4936 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
22.5
7.5
ocel
M12
55.0
Standardní závit
148,447 Kč - 211,926 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
22.5
7.5
ocel
M12
75.0
Standardní závit
247,988 Kč - 354,3462 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0
27.0
10.0
ocel
M16
100.0
Standardní závit
329,745 Kč - 471,1278 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0
27.0
10.0
ocel
M16
120.0
Standardní závit
453,986 Kč - 648,5232 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.0
30.5
12.5
ocel
M20
140.0
Standardní závit
142,766 Kč - 203,9232 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0
27.0
10.0
ocel
M16
70.0
Standardní závit
63,479 Kč - 90,8466 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0
25.0
10.0
ocel
M16
45.0
Standardní závit
  • z/ze 29
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M8 9.0 40.0 ocel

20261429

Cenové rozmezí
52,9074 Kč - 37,05 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M8
  • d2
    9.0
  • l1
    40.0
  • l2
    14.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M12 13.0 30.0 ocel

20261603

Cenové rozmezí
45,4974 Kč - 31,863 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    30.0
  • l2
    20.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M12 13.0 48.0 ocel

20261658

Cenové rozmezí
121,9686 Kč - 85,462 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    48.0
  • l2
    20.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M12 13.0 110.0 ocel

20261733

Cenové rozmezí
215,3346 Kč - 150,67 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    110.0
  • l2
    22.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M10 11.0 38.0 ocel

20261481

Cenové rozmezí
118,8564 Kč - 83,239 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M10
  • d2
    11.0
  • l1
    38.0
  • l2
    17.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M10 11.0 50.0 ocel

20261535

Cenové rozmezí
163,02 Kč - 114,114 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M10
  • d2
    11.0
  • l1
    50.0
  • l2
    17.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M10 11.0 42.0 ocel

20261504

Cenové rozmezí
132,0462 Kč - 92,378 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M10
  • d2
    11.0
  • l1
    42.0
  • l2
    17.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M10 11.0 45.0 ocel

20261511

Cenové rozmezí
158,8704 Kč - 111,15 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M10
  • d2
    11.0
  • l1
    45.0
  • l2
    17.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M10 11.0 35.0 ocel

20261474

Cenové rozmezí
112,9284 Kč - 79,04 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M10
  • d2
    11.0
  • l1
    35.0
  • l2
    17.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M20 21.0 45.0 ocel

20256012

Cenové rozmezí
203,9232 Kč - 142,766 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    45.0
  • l2
    28.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M20 21.0 60.0 ocel

20256036

Cenové rozmezí
320,853 Kč - 224,523 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    60.0
  • l2
    30.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M24 25.0 80.0 ocel

20256142

Cenové rozmezí
356,2728 Kč - 249,47 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    80.0
  • l2
    36.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M24 25.0 90.0 ocel

20256159

Cenové rozmezí
392,8782 Kč - 274,911 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    90.0
  • l2
    36.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M12 13.0 55.0 ocel

20255756

Cenové rozmezí
140,4936 Kč - 98,306 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    55.0
  • l2
    22.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M12 13.0 75.0 ocel

20255787

Cenové rozmezí
211,926 Kč - 148,447 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    75.0
  • l2
    22.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M16 17.0 100.0 ocel

20255855

Cenové rozmezí
354,3462 Kč - 247,988 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    100.0
  • l2
    27.0
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M16 17.0 120.0 ocel

20255879

Cenové rozmezí
471,1278 Kč - 329,745 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    120.0
  • l2
    27.0
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M20 21.0 140.0 ocel

20255992

Cenové rozmezí
648,5232 Kč - 453,986 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    140.0
  • l2
    30.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M16 17.0 70.0 ocel

20255923

Cenové rozmezí
203,9232 Kč - 142,766 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    70.0
  • l2
    27.0
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M16 17.0 45.0 ocel

20255893

Cenové rozmezí
90,8466 Kč - 63,479 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    45.0
  • l2
    25.0