20261498
20261498
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 130,5642 Kč |
| 50 - 99 | 104,481 Kč |
| 100 + | 91,39 Kč |
| Typ | Standardní závit |
|---|---|
| d1 | M10 |
| d2 | 11.0 |
| l1 | 40.0 |
| l2 | 17.5 |
| H1 | 6.4 |
| A/F | 17.0 |
| Tensile strength N | 830 N/mm2 |
| Materiál | ocel |