Menu Vyhledávání

Šrouby s osazením – šestihranná hlava M8 9.0 60.0 ocel

Tyto ocelové lícované šrouby mají dřík se závitem a osazení, které rozděluje dřík na dvě části. Jsou odolné, nerezavějící a nemagnetické. Používají se tam, kde je potřeba zajistit přesné zarovnání a značnou nosnost. Mají snadnou montáž pomocí francouzského nebo inbusového klíče.
Nové objednací číslo:

20261375

Staré objednací číslo:

20261375

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 65,208 Kč
50 - 99 52,117 Kč
100 + 45,695 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

65,21 Kč

1 x 65,208 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ Standardní závit
d1 M8
d2 9.0
l1 60.0
l2 16.5
H1 5.3
A/F 13.0
Tensile strength N 830 N/mm2
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás