20259570
20259570
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 1 053,702 Kč |
| 50 - 99 | 843,011 Kč |
| 100 + | 737,542 Kč |
| Typ | Standardní závit |
|---|---|
| d1 | M36 |
| d2 | 38.0 |
| l1 | 120.0 |
| l2 | 49.0 |
| H1 | 22.0 |
| A/F | 55.0 |
| Tensile strength N | 830 N/mm2 |
| Materiál | ocel |