20258931
20258931
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 222,8928 Kč |
| 50 - 99 | 178,334 Kč |
| 100 + | 156,104 Kč |
| Typ | Standardní závit |
|---|---|
| d1 | M14 |
| d2 | 15.0 |
| l1 | 70.0 |
| l2 | 24.0 |
| H1 | 8.8 |
| A/F | 22.0 |
| Tensile strength N | 830 N/mm2 |
| Materiál | ocel |