20259624
20259624
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 1 042,587 Kč |
| 50 - 99 | 834,119 Kč |
| 100 + | 729,885 Kč |
| Typ | Standardní závit |
|---|---|
| d1 | M36 |
| d2 | 38.0 |
| l1 | 145.0 |
| l2 | 49.0 |
| H1 | 22.0 |
| A/F | 55.0 |
| Tensile strength N | 830 N/mm2 |
| Materiál | ocel |