Menu Vyhledávání

Šrouby lícované – hlava šestihranná

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto lícované šrouby, známé také jako šrouby s osazením, jsou druhem upevňovacího prvku, který má mezi hlavou a závitovou částí šroubu hladké osazení. Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí pro polohovací, utahovací nebo otočné součásti.

Snižují koncentraci tlaku na jedno místo a riziko poškození nebo selhání. Jsou také odolné, nerezavějící a nemagnetické. Mají vysokou nosnost, jsou odolné vůči vibracím a obstojí i v drsném prostředí.

Jejich šestihranná hlava nabízí pohodlný a stabilní úchop pro snadnější utahování a uvolňování šroubu. Šestihranný tvar hlavy usnadňuje její otočení pomocí francouzského klíče nebo klíče s vnitřním šestihranem pro zajištění pevného spoje. Má všestranné využití v různých odvětvích včetně automobilového, průmyslového, elektronického a stavebního.

  • Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí pro polohovací, utahovací nebo otočné součásti.
  • Jejich šestihranná hlava nabízí pohodlný a stabilní úchop pro snadnější utahování a uvolňování šroubu.
  • Jsou odolné, nerezavějící a nemagnetické.
  • Mají vysokou nosnost, jsou odolné vůči vibracím a obstojí i v drsném prostředí.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel Produktová řada: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 562
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 l2 H1 Materiál d1 l1 Typ Koupit
70,148 Kč - 100,1091 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.71
33.0
15.0
ocel
M24
100.0
Stavební třída
70,395 Kč - 100,4549 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0
13.5
6.4
ocel
M10
40.0
závit krátký
61,503 Kč - 87,8332 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.71
28.5
13.0
ocel
M20
100.0
Stavební třída
123,50 Kč - 176,5309 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0
15.5
6.4
ocel
M10
80.0
závit krátký
70,395 Kč - 100,4549 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
15.5
7.5
ocel
M12
32.0
závit krátký
158,574 Kč - 226,499 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0
21.0
10.0
ocel
M16
90.0
závit krátký
172,406 Kč - 246,3825 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.71
33.5
17.0
ocel
M27
110.0
Stavební třída
99,541 Kč - 142,2967 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0
19.0
10.0
ocel
M16
45.0
závit krátký
53,352 Kč - 76,076 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0
11.5
5.3
ocel
M8
48.0
závit krátký
64,714 Kč - 92,3286 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.71
33.0
15.0
ocel
M24
60.0
Stavební třída
193,154 Kč - 275,9484 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0
21.0
10.0
ocel
M16
110.0
závit krátký
70,395 Kč - 100,4549 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0
13.5
6.4
ocel
M10
45.0
závit krátký
90,896 Kč - 129,675 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0
17.0
8.8
ocel
M14
50.0
závit krátký
100,035 Kč - 142,8154 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0
19.0
8.8
ocel
M14
60.0
závit krátký
33,592 Kč - 47,8686 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
20.5
7.5
ocel
M12
38.0
Standardní závit
172,159 Kč - 246,0367 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0
13.5
6.4
ocel nerezavějící AISI 303
M10
45.0
závit krátký
175,617 Kč - 251,0508 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
22.5
7.5
ocel
M12
85.0
Standardní závit
227,734 Kč - 325,3978 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0
15.5
6.4
ocel nerezavějící AISI 303
M10
80.0
závit krátký
129,922 Kč - 185,6946 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0
11.5
5.3
ocel nerezavějící AISI 303
M8
40.0
závit krátký
132,639 Kč - 189,5478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0
11.5
5.3
ocel nerezavějící AISI 303
M8
45.0
závit krátký
  • z/ze 29
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M24 24.71 100.0 ocel

20260217

Cenové rozmezí
100,1091 Kč - 70,148 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Stavební třída
  • d1
    M24
  • d2
    24.71
  • l1
    100.0
  • l2
    33.0
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M10 11.0 40.0 ocel

20260385

Cenové rozmezí
100,4549 Kč - 70,395 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    závit krátký
  • d1
    M10
  • d2
    11.0
  • l1
    40.0
  • l2
    13.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M20 20.71 100.0 ocel

20260132

Cenové rozmezí
87,8332 Kč - 61,503 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Stavební třída
  • d1
    M20
  • d2
    20.71
  • l1
    100.0
  • l2
    28.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M10 11.0 80.0 ocel

20260484

Cenové rozmezí
176,5309 Kč - 123,50 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    závit krátký
  • d1
    M10
  • d2
    11.0
  • l1
    80.0
  • l2
    15.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M12 13.0 32.0 ocel

20260507

Cenové rozmezí
100,4549 Kč - 70,395 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    závit krátký
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    32.0
  • l2
    15.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M16 17.0 90.0 ocel

20260842

Cenové rozmezí
226,499 Kč - 158,574 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    závit krátký
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    90.0
  • l2
    21.0
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M27 27.71 110.0 ocel

20260279

Cenové rozmezí
246,3825 Kč - 172,406 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Stavební třída
  • d1
    M27
  • d2
    27.71
  • l1
    110.0
  • l2
    33.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M16 17.0 45.0 ocel

20260743

Cenové rozmezí
142,2967 Kč - 99,541 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    závit krátký
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    45.0
  • l2
    19.0
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M8 9.0 48.0 ocel

20260316

Cenové rozmezí
76,076 Kč - 53,352 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    závit krátký
  • d1
    M8
  • d2
    9.0
  • l1
    48.0
  • l2
    11.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M24 24.71 60.0 ocel

20260156

Cenové rozmezí
92,3286 Kč - 64,714 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Stavební třída
  • d1
    M24
  • d2
    24.71
  • l1
    60.0
  • l2
    33.0
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M16 17.0 110.0 ocel

20260866

Cenové rozmezí
275,9484 Kč - 193,154 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    závit krátký
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    110.0
  • l2
    21.0
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M10 11.0 45.0 ocel

20260408

Cenové rozmezí
100,4549 Kč - 70,395 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    závit krátký
  • d1
    M10
  • d2
    11.0
  • l1
    45.0
  • l2
    13.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M14 15.0 50.0 ocel

20260682

Cenové rozmezí
129,675 Kč - 90,896 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    závit krátký
  • d1
    M14
  • d2
    15.0
  • l1
    50.0
  • l2
    17.0
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M14 15.0 60.0 ocel

20260705

Cenové rozmezí
142,8154 Kč - 100,035 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    závit krátký
  • d1
    M14
  • d2
    15.0
  • l1
    60.0
  • l2
    19.0
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M12 13.0 38.0 ocel

20258856

Cenové rozmezí
47,8686 Kč - 33,592 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    38.0
  • l2
    20.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M10 11.0 45.0 ocel nerezavějící AISI 303

20257781

Cenové rozmezí
246,0367 Kč - 172,159 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    závit krátký
  • d1
    M10
  • d2
    11.0
  • l1
    45.0
  • l2
    13.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M12 13.0 85.0 ocel

20258894

Cenové rozmezí
251,0508 Kč - 175,617 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    85.0
  • l2
    22.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M10 11.0 80.0 ocel nerezavějící AISI 303

20257811

Cenové rozmezí
325,3978 Kč - 227,734 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    závit krátký
  • d1
    M10
  • d2
    11.0
  • l1
    80.0
  • l2
    15.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M8 9.0 40.0 ocel nerezavějící AISI 303

20257750

Cenové rozmezí
185,6946 Kč - 129,922 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    závit krátký
  • d1
    M8
  • d2
    9.0
  • l1
    40.0
  • l2
    11.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M8 9.0 45.0 ocel nerezavějící AISI 303

20257767

Cenové rozmezí
189,5478 Kč - 132,639 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    závit krátký
  • d1
    M8
  • d2
    9.0
  • l1
    45.0
  • l2
    11.5