Tyto lícované šrouby, známé také jako šrouby s osazením, jsou druhem upevňovacího prvku, který má mezi hlavou a závitovou částí šroubu hladké osazení. Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí pro polohovací, utahovací nebo otočné součásti.
Snižují koncentraci tlaku na jedno místo a riziko poškození nebo selhání. Jsou také odolné, nerezavějící a nemagnetické. Mají vysokou nosnost, jsou odolné vůči vibracím a obstojí i v drsném prostředí.
Jejich šestihranná hlava nabízí pohodlný a stabilní úchop pro snadnější utahování a uvolňování šroubu. Šestihranný tvar hlavy usnadňuje její otočení pomocí francouzského klíče nebo klíče s vnitřním šestihranem pro zajištění pevného spoje. Má všestranné využití v různých odvětvích včetně automobilového, průmyslového, elektronického a stavebního.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel Produktová řada: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | l2 | H1 | Materiál | d1 | l1 | Typ | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33,098 Kč - 47,2758 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.0
|
14.5
|
5.3
|
ocel
|
M8
|
35.0
|
Standardní závit
|
||
26,182 Kč - 37,4946 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.0
|
14.5
|
5.3
|
ocel
|
M8
|
25.0
|
Standardní závit
|
||
31,863 Kč - 45,4974 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.0
|
14.5
|
5.3
|
ocel
|
M8
|
45.0
|
Standardní závit
|
||
33,098 Kč - 47,1276 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.0
|
14.5
|
5.3
|
ocel
|
M8
|
40.0
|
Standardní závit
|
||
450,281 Kč - 643,188 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.0
|
30.5
|
12.5
|
ocel
|
M20
|
150.0
|
Standardní závit
|
||
327,275 Kč - 467,571 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
36.5
|
15.0
|
ocel
|
M24
|
100.0
|
Standardní závit
|
||
221,806 Kč - 316,9998 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.0
|
27.0
|
10.0
|
ocel
|
M16
|
90.0
|
Standardní závit
|
||
385,073 Kč - 550,2666 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.0
|
30.5
|
12.5
|
ocel
|
M20
|
110.0
|
Standardní závit
|
||
171,418 Kč - 244,9746 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.0
|
27.0
|
10.0
|
ocel
|
M16
|
80.0
|
Standardní závit
|
||
142,766 Kč - 203,9232 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.0
|
28.5
|
12.5
|
ocel
|
M20
|
45.0
|
Standardní závit
|
||
142,766 Kč - 203,9232 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.0
|
27.0
|
10.0
|
ocel
|
M16
|
70.0
|
Standardní závit
|
||
44,46 Kč - 63,4296 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.0
|
25.0
|
10.0
|
ocel
|
M16
|
40.0
|
Standardní závit
|
||
130,416 Kč - 186,2874 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
24.0
|
8.8
|
ocel
|
M14
|
60.0
|
Standardní závit
|
||
119,301 Kč - 170,43 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
24.0
|
8.8
|
ocel
|
M14
|
55.0
|
Standardní závit
|
||
290,472 Kč - 415,1082 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.0
|
27.0
|
10.0
|
ocel
|
M16
|
110.0
|
Standardní závit
|
||
381,368 Kč - 544,635 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.0
|
30.5
|
12.5
|
ocel
|
M20
|
100.0
|
Standardní závit
|
||
112,385 Kč - 160,6488 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.0
|
27.0
|
10.0
|
ocel
|
M16
|
60.0
|
Standardní závit
|
||
63,479 Kč - 90,8466 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.0
|
25.0
|
10.0
|
ocel
|
M16
|
45.0
|
Standardní závit
|
||
366,301 Kč - 523,4424 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
28.0
|
39.5
|
17.0
|
ocel
|
M27
|
65.0
|
Standardní závit
|
||
486,837 Kč - 695,6508 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
28.0
|
39.5
|
17.0
|
ocel
|
M27
|
100.0
|
Standardní závit