20255626
20255626
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 45,4974 Kč |
| 50 - 99 | 36,309 Kč |
| 100 + | 31,863 Kč |
| Typ | Standardní závit |
|---|---|
| d1 | M8 |
| d2 | 9.0 |
| l1 | 45.0 |
| l2 | 14.5 |
| H1 | 5.3 |
| A/F | 13.0 |
| Tensile strength N | 830 N/mm2 |
| Materiál | ocel |