20255787
20255787
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 211,926 Kč |
| 50 - 99 | 169,442 Kč |
| 100 + | 148,447 Kč |
| Typ | Standardní závit |
|---|---|
| d1 | M12 |
| d2 | 13.0 |
| l1 | 75.0 |
| l2 | 22.5 |
| H1 | 7.5 |
| A/F | 19.0 |
| Tensile strength N | 830 N/mm2 |
| Materiál | ocel |