20255602
20255602
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 47,2758 Kč |
| 50 - 99 | 37,791 Kč |
| 100 + | 33,098 Kč |
| Typ | Standardní závit |
|---|---|
| d1 | M8 |
| d2 | 9.0 |
| l1 | 35.0 |
| l2 | 14.5 |
| H1 | 5.3 |
| A/F | 13.0 |
| Tensile strength N | 830 N/mm2 |
| Materiál | ocel |