Menu Vyhledávání

Šrouby kuličkové

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kuličkové šrouby jsou přesné součásti používané v lineárních pohybových systémech k efektivní a přesné přeměně rotačního pohybu na lineární pohyb. Kombinace z šroubu se závitem a matice s přesně broušenými kuličkovými ložisky. Tato kuličková ložiska se odvalují mezi šroubem a maticí a snižují tření a opotřebení běžné u systémů posuvného pohybu.

Běžně se používají v různých průmyslových odvětvích, především v automobilovém průmyslu, letectví a kosmonautice a u zdravotnických prostředků. Poskytujeme velký výběr kuličkových šroubů co do jejich průměru.

Upozornění: Před montáží nevytahujte kuličkovou matici z poskytnutého rukávu, jelikož může dojít k uvolnění kuličkových ložisek, načež bude matice nepoužitelná.Kuličkové šrouby jsou precizní komponenty, které se používají v systémech s lineárním pohybem k efektivnímu a přesnému převodu rotačního pohybu na lineární.

  • Kuličkové šrouby jsou precizní komponenty, které se používají v systémech s lineárním pohybem.
  • Převádí rotační pohyb na lineární.
  • Používají se v různých průmyslových odvětvích, především v automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a u zdravotnických prostředků.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 356
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 d2 d3 l1 Screw dia. x lead Stoupání závitu Koupit
158 114,5928 Kč - 197 643,3898 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
53.58
50.0
44.05
4500.0
50x50
50.0
9 132,9138 Kč - 11 416,2414 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
82.15
80.0
75.8
500.0
80x10
10.0
20 008,7122 Kč - 25 010,8283 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
53.58
50.0
44.05
4000.0
50x20
20.0
9 149,5245 Kč - 11 436,8437 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
65.15
63.0
58.8
600.0
63x10
10.0
27 367,9992 Kč - 34 209,9494 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
82.15
80.0
75.8
1500.0
80x10
10.0
17 555,0381 Kč - 21 943,8224 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
53.58
50.0
44.05
3500.0
50x20
20.0
24 916,0605 Kč - 31 145,0508 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
53.58
50.0
44.05
5000.0
50x20
20.0
123 062,2822 Kč - 153 827,8156 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
53.58
50.0
44.05
3500.0
50x50
50.0
39 877,3491 Kč - 49 846,5376 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
52.15
50.0
45.80
5000.0
50x10
10.0
29 823,4088 Kč - 37 279,2734 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
53.58
50.0
44.05
6000.0
50x20
20.0
14 548,2522 Kč - 18 185,402 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
82.15
80.0
75.8
800.0
80x10
10.0
10 122,3665 Kč - 12 653,0325 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
53.58
50.0
44.05
2000.0
50x20
20.0
108 620,884 Kč - 135 776,2289 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
82.15
80.0
75.8
6000.0
80x10
10.0
47 776,608 Kč - 59 720,8468 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
52.15
50.0
45.80
6000.0
50x10
10.0
70 412,2911 Kč - 88 015,3143 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
53.58
50.0
44.05
2000.0
50x50
50.0
57 825,094 Kč - 72 281,3676 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
65.15
63.0
58.8
4500.0
63x10
10.0
117 640,9937 Kč - 147 051,2794 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
82.15
80.0
75.8
6500.0
80x10
10.0
81 560,3068 Kč - 101 950,4455 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
82.15
80.0
75.8
4500.0
80x10
10.0
72 540,1971 Kč - 90 675,3951 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
82.15
80.0
75.8
4000.0
80x10
10.0
28 028,2128 Kč - 35 035,1792 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
52.15
50.0
45.80
3500.0
50x10
10.0
  • z/ze 18
Šroub kuličkový 50x50 4500.0 ocel

20179366

Cenové rozmezí
197 643,3898 Kč - 158 114,5928 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    50x50
  • Stoupání závitu
    50.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Šroub kuličkový 80x10 500.0 ocel

20179564

Cenové rozmezí
11 416,2414 Kč - 9 132,9138 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    80x10
  • Stoupání závitu
    10.0
  • d1
    82.15
  • d2
    80.0
  • d3
    75.8
Šroub kuličkový 50x20 4000.0 ocel

20179212

Cenové rozmezí
25 010,8283 Kč - 20 008,7122 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    50x20
  • Stoupání závitu
    20.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Šroub kuličkový 63x10 600.0 ocel

20179410

Cenové rozmezí
11 436,8437 Kč - 9 149,5245 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    63x10
  • Stoupání závitu
    10.0
  • d1
    65.15
  • d2
    63.0
  • d3
    58.8
Šroub kuličkový 80x10 1500.0 ocel

20179618

Cenové rozmezí
34 209,9494 Kč - 27 367,9992 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    80x10
  • Stoupání závitu
    10.0
  • d1
    82.15
  • d2
    80.0
  • d3
    75.8
Šroub kuličkový 50x20 3500.0 ocel

20179205

Cenové rozmezí
21 943,8224 Kč - 17 555,0381 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    50x20
  • Stoupání závitu
    20.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Šroub kuličkový 50x20 5000.0 ocel

20179236

Cenové rozmezí
31 145,0508 Kč - 24 916,0605 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    50x20
  • Stoupání závitu
    20.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Šroub kuličkový 50x50 3500.0 ocel

20179342

Cenové rozmezí
153 827,8156 Kč - 123 062,2822 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    50x50
  • Stoupání závitu
    50.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Šroub kuličkový 50x10 5000.0 ocel

20179090

Cenové rozmezí
49 846,5376 Kč - 39 877,3491 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    50x10
  • Stoupání závitu
    10.0
  • d1
    52.15
  • d2
    50.0
  • d3
    45.80
Šroub kuličkový 50x20 6000.0 ocel

20179250

Cenové rozmezí
37 279,2734 Kč - 29 823,4088 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    50x20
  • Stoupání závitu
    20.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Šroub kuličkový 80x10 800.0 ocel

20179595

Cenové rozmezí
18 185,402 Kč - 14 548,2522 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    80x10
  • Stoupání závitu
    10.0
  • d1
    82.15
  • d2
    80.0
  • d3
    75.8
Šroub kuličkový 50x20 2000.0 ocel

20179175

Cenové rozmezí
12 653,0325 Kč - 10 122,3665 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    50x20
  • Stoupání závitu
    20.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Šroub kuličkový 80x10 6000.0 ocel

20179700

Cenové rozmezí
135 776,2289 Kč - 108 620,884 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    80x10
  • Stoupání závitu
    10.0
  • d1
    82.15
  • d2
    80.0
  • d3
    75.8
Šroub kuličkový 50x10 6000.0 ocel

20179113

Cenové rozmezí
59 720,8468 Kč - 47 776,608 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    50x10
  • Stoupání závitu
    10.0
  • d1
    52.15
  • d2
    50.0
  • d3
    45.80
Šroub kuličkový 50x50 2000.0 ocel

20179311

Cenové rozmezí
88 015,3143 Kč - 70 412,2911 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    50x50
  • Stoupání závitu
    50.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Šroub kuličkový 63x10 4500.0 ocel

20179519

Cenové rozmezí
72 281,3676 Kč - 57 825,094 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    63x10
  • Stoupání závitu
    10.0
  • d1
    65.15
  • d2
    63.0
  • d3
    58.8
Šroub kuličkový 80x10 6500.0 ocel

20179717

Cenové rozmezí
147 051,2794 Kč - 117 640,9937 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    80x10
  • Stoupání závitu
    10.0
  • d1
    82.15
  • d2
    80.0
  • d3
    75.8
Šroub kuličkový 80x10 4500.0 ocel

20179670

Cenové rozmezí
101 950,4455 Kč - 81 560,3068 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    80x10
  • Stoupání závitu
    10.0
  • d1
    82.15
  • d2
    80.0
  • d3
    75.8
Šroub kuličkový 80x10 4000.0 ocel

20179663

Cenové rozmezí
90 675,3951 Kč - 72 540,1971 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    80x10
  • Stoupání závitu
    10.0
  • d1
    82.15
  • d2
    80.0
  • d3
    75.8
Šroub kuličkový 50x10 3500.0 ocel

20179069

Cenové rozmezí
35 035,1792 Kč - 28 028,2128 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    50x10
  • Stoupání závitu
    10.0
  • d1
    52.15
  • d2
    50.0
  • d3
    45.80