20178697
20178697
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 4 | 79 133,3462 Kč |
| 5 - 19 | 71 220,0177 Kč |
| 20 + | 63 306,6274 Kč |
| Screw dia. x lead | 40x40 |
|---|---|
| Stoupání závitu | 40.0 |
| d1 | 41.08 |
| d2 | 40.0 |
| d3 | 37.9 |
| l1 | 6000.0 |
| Mass moment of inertia kg·m² | 1,81x10-3 |
| Materiál | ocel |
| Celní nomenklatura | 7215508000 |